Publicar produtos
Super Daiseikai 9 (Outdoor unit) RAS-10 13 16 PAVPG-E
TOSHIBA

Super Daiseikai 9 (Outdoor unit) RAS-10 13 16 PAVPG-E

Traduzido por Google,

O novo Super Daiseikai 9 está equipado com gás R32, o refrigerante de última geração com os níveis mais baixos de GWP, portanto com um impacto limitado nas emissões de CO2 no meio ambiente.
Com o compressor Twin Rotary Inverter, que modula com alta eficiência mesmo em baixas cargas, o Super Daiseikai 9 garante uma alta eficiência mesmo com cargas parciais e possui a mais alta eficiência sazonal com classe energética A++++ em aquecimento e refrigeração.
Mas o melhor resultado oferece em termos de conforto do ambiente, pois combina um alto nível de ruído de até 19 dB (A) com controle preciso de temperatura sob condições definidas pelo usuário.

Especificação
  • Technical features: - Avaible sizes: 10, 13, 16 (from 2,5 to 4,5 kW) - SEER to 10,5 - SCOP to 5,2 - Energy Efficienty Class A+++/A+++ - Plasma air purifier and ionizer - Firplace function - Self-cleaning system - Control: Quiet mode, weekly timer, Eco mode, defrost mode
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSuperDaisekai9-10-13-16_unita-esterna
  • Familia de productoHVAC - Residential: air to air
  • Grupo de produtosOutdoor unit
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-03-12
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
  • Classificação IFCTerminal de ar
  • Nome UNSPSCAir conditioners
  • Código UNSPSC40101701
  • Uniclass 2015 CódigoEF_65_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoAir conditioning
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniclassAir Conditioning Equipment
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC

Disponibilidade da região

Europa
Italy

Produtos parecidos