Publicar produtos
A2A Heat Exchanger - Standard (indoor unit) VN-M 800 1000 HE(1)
TOSHIBA

A2A Heat Exchanger - Standard (indoor unit) VN-M 800 1000 HE(1)

Traduzido por Google,

PERMUTADOR DE CALOR DE ENTALPIA TOTAL (SENSITIVO + LATENTE) PARA SISTEMA TIPO VRF COM VASO DE REFRIGERANTE VARIÁVEL

Bateria de troca de calor em papel resinado. Cobertura externa Em chapa de aço galvanizada revestida com colchão isolante termo-acústico. N 2 Ventiladores centrífugos (alimentação e extração) com motor elétrico acoplado diretamente a 3 velocidades. Possibilidade de escolher 2 velocidades de ventilação para cada um dos 2 ventiladores. Arrefecimento livre (modo apenas ventilação, sem recuperação) através de um amortecedor by-pass integrado na máquina. Função selecionável diretamente do controle de fio apropriado NRC-01HE.

Especificação
  • Technical details:

    - Available sizes:  150 - 250 - 350 - 500 - 650 - 800 - 1000 - 1500 - 2000 m3/h air flow

    - Matching with outdoor unit VRF 

    - They can operate stand-alone

    Standard air to air heat exchanger. Use exhaust air to pre-condition the incoming air, thus reducing the cooling or heating load and the overall size of the required air conditioning system.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaa2a-heat-exch-800-1000
  • Familia de productoHVAC - Business VRF
  • Grupo de produtosIndoor unit
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-04-15
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMetal
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Permutador de calor
  • Classificação IFCComutador de calor
  • Nome UNSPSCHeat exchangers
  • Código UNSPSC40101802
  • Número OmniClass23-27 23 00
  • Título OmniclassHeat Exchangers
  • Código CSI UniFormat IID3090
  • Título CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment

Disponibilidade da região

Europa
Italy

Produtos parecidos