Publicar produtos
Big Digital Inverter (outdoor unit - three phase) RAV-SM224 280 6AT8-E
TOSHIBA

Big Digital Inverter (outdoor unit - three phase) RAV-SM224 280 6AT8-E

Traduzido por Google,

O Big Digital Inverter é a melhor solução para aplicações comerciais.
Estas unidades exteriores estão equipadas com DC Twin Rotary Compressor com tecnologia DC Hybrid Inverter. Permite um arranque fluido e uma elevada eficiência energética com o melhor conforto para os utilizadores finais.

Com gás R410

Especificação
  • Technical details:
    - Avaible sizes: 224 and 280 (from 20 to 23 kW)
    - Heating range to -20°C
    - Cooling range to -15°C
    - Three phase Power Supply: matched with 2 or more indoor units
    - Max pipe length: 70 m
    - Combination in single system with cancealed duct high static pressure

    With gas R410

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaBDI-R410-22-28
  • Familia de productoHVAC - Light Commercial
  • Grupo de produtosOutdoor unit
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-11-26
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1540
  • Largura (mm)900
  • Profundidade (mm)320
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)134
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
  • Classificação IFCTerminal de ar
  • Nome UNSPSCAir conditioners
  • Código UNSPSC40101701
  • Uniclass 2015 CódigoEF_65_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoAir conditioning
  • Código CSI MasterFormat 201423 36 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Air Terminal Units
  • Número OmniClass23-33 41 00
  • Título OmniclassHVAC Air Terminals
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC

Disponibilidade da região

Europa
Italy

Produtos parecidos