Publicar produtos
Slim duct (Indoor unit) RAS-16U2DVG-E
TOSHIBA

Slim duct (Indoor unit) RAS-16U2DVG-E

Traduzido por Google,
Estas unidades internas Ductable para sistemas Multisplit são adequadas para aplicações residenciais. Unidades compactas, leves e silenciosas, equipadas com gás R32 de baixo impacto ambiental, podem ser instaladas em tetos falsos até uma altura mínima de 23 cm. Os sistemas dutáveis ​​são capazes de responder muito bem a soluções de aquecimento e resfriamento onde a aparência estética é particularmente importante. Estes sistemas podem, de facto, tornar-se quase invisíveis graças à instalação no tecto falso e à canalização do fluxo de ar de insuflação e recuperação. Assim, será possível conectar a maioria dos dispositivos de difusão de ar aos dutos, dependendo das necessidades. Entrada de ar pela parte inferior e traseira. Quatro níveis de cabeça disponíveis de 10Pa a 45Pa ajustáveis ​​de acordo com as necessidades. Bomba de drenagem de condensado incluída. Controle remoto infravermelho incluído.
Especificação
  • Full range: 6 sizes with two new sizes of 22 and 24 6 sizes 2,0 - 7,1 kW Ease of installation Low level of noise 4 selectable prevalence levels
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaCanalizzabile-ribassata-ras-16
  • Familia de productoHVAC - Residential: air to air
  • Grupo de produtosIndoor unit
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-07-10
  • Número de edição1
  • Altura (mm)210
  • Largura (mm)900
  • Profundidade (mm)450
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Material secundárioPlástico
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
  • Peso líquido (Kg)19
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
  • Classificação IFCTerminal de ar
  • Nome UNSPSCAir conditioners
  • Código UNSPSC40101701
  • Uniclass 2015 CódigoEF_65_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoAir conditioning
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC

Disponibilidade da região

Europa
Italy

Produtos parecidos