Publicar produtos
RES DSK Light cdu
TOSHIBA

RES DSK Light cdu

4.2 de 5 estrelas4.2(15 avaliações)
Traduzido por Google,
Daiseikai Light nasceu do compromisso dos engenheiros da Toshiba em oferecer conforto ideal e personalizado, criando um ambiente agradável, com atenção especial à qualidade do ar. De fato, Daiseikai Light está equipado com um ionizador, capaz de atrair as partículas de fumaça, poeira e maus cheiros que ficam no ar e removê-las. Combinado com a função Self-Cleaning e com o revestimento especial da bateria Magic Coil, esta unidade garante uma circulação de ar saudável, bem como o mais alto desempenho ao longo do tempo. A gama é composta por 6 tamanhos, desde 2,5 kW a 7,0 kW, e tem uma gama de funcionamento desde -15°C em aquecimento até +46°C em arrefecimento, tornando-o o companheiro ideal para todas as épocas do ano. Daiseikai Light reflete os valores que caracterizam a filosofia Natur32 da Toshiba: equipado com gás R32 de baixo GWP para minimizar o impacto ambiental, mas sem afetar o desempenho. Daiseikai Light, como todos os produtos Natur32, atinge valores elevados de desempenho, com SEER até 7,30 (tamanho 18) e com SCOP até 4,60 (tamanhos 10 e 13) com classe energética A++ / A++ (tamanhos 10 e 13) e A++/A+. As funções Daiseikai Light foram concebidas para permitir ao utilizador alcançar o conforto ideal e obter poupanças de energia: Função Comfort Sleep: permite poupar energia durante a noite, controlar automaticamente o fluxo de ar e desligar automaticamente a unidade Função Power Select: limita a consumo máximo de energia e eletricidade para 100%, 75% ou 50%, para não pensar no medidor no caso de operação simultânea com outros aparelhos Função Hi Power: acelera o resfriamento e aquecimento do ambiente Função ECO: ajusta automaticamente o ambiente regulação da temperatura, para poupar energia Função predefinida: permite definir o modo de funcionamento preferido, para poder selecioná-lo no futuro Função silenciosa: para aumentar o silêncio da unidade interior Função silenciosa para unidade exterior: para reduzir o nível de potência sonora da unidade externa Função Degelo sob demanda: para realizar o degelo da unidade externa em condições climáticas extremas Função Lareira: permite manter o ventilador do i unidade interna funcionando continuamente enquanto o aquecimento está desligado, para circular o calor de outras fontes dentro da sala Função anticongelante: permite definir uma temperatura constante entre 5 ° C e 13 ° C com menor consumo de energia; perfeito para usar fora de casa para encontrar um clima agradável no seu retorno Função 3D Air Flow: gerencia o fluxo de ar em 6 distribuições de ar diferentes (disponível para os tamanhos 18, 22, 24) Além disso, a partir do controle remoto é possível definir o programação semanal e o temporizador diário para gerir o funcionamento da unidade em horas específicas do dia. As unidades interiores Daiseikai Light estão disponíveis tanto para combinações em sistemas single-split como em sistemas multi-split (com excepção do tamanho 18). Mesmo fora de casa, pode controlar remotamente o seu ar condicionado, graças à aplicação Toshiba Home AC Control, disponível no Google Play e AppStore. Graças a este app, será como ter o controle remoto Daiseikai Light em seu smartphone e tablet. Consulte na ficha técnica os sistemas que podem beneficiar das Deduções Fiscais de 65% e da Conta Térmica
Especificação
  • Main features Range consisting of 6 sizes - from 2.5 kW to 7.0 kW Equipped with ionizer High SEER and SCOP performance Energy class A ++ / A ++ in cooling and heating (sizes 10 and 13) and A ++ / A + (all others) Internal B-Code units for monosplit and multisplit systems (except size 18) Quiet: up to 22 dB (A) Modern design with LED indicators Magic Coil and Self-Cleaning Function Thermal account and tax deduction of 65% and 50% Wi-Fi remote control via App (optional - accessory sold separately)
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaRES_DSK_Light_cdu
  • Familia de productoHVAC - Residential: air to air
  • Grupo de produtosOutdoor unit
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-06-09
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização

Produtos parecidos