Publicar produtos
Slim Duct (indoor unit) MMD-AP 024 027 4SPH1-E
TOSHIBA

Slim Duct (indoor unit) MMD-AP 024 027 4SPH1-E

Traduzido por Google,

UNIDADE INTERIOR TIPO DUTO SLIM PARA INSTALAÇÃO EM TETO FALSO, PARA SISTEMA VRF COM VAZÃO DE REFRIGERANTE VARIÁVEL E REFRIGERANTE R410A,
Bobina de expansão direta de várias fileiras com tubos de cobre com aletas de alumínio.
Filtros de fluido refrigerante nº 2 no lado do líquido e do gás para preservar o funcionamento da válvula de expansão eletrônica e reduzir o ruído.
Ventilador com motor de indução monofásico com três velocidades e baixa absorção.
com proteção elétrica por interruptor térmico.
Possibilidade de ajustar em 4 passos a pressão estática do ventilador.
Filtro de fibra sintética lavável e regenerativo.
Bomba de drenagem de condensado já incluída na máquina: cabeça 850 mm
Orifício pré-cortado para entrada de ar fresco.
Em caso de falha de energia da máquina, o sistema continuará a funcionar
e indica o erro.

Especificação
  • Technical details:
    - Available sizes: 0.6, 0.8, 1, 1.25, 1.7, 2, 2.5, 3 HP (from 1,7 to 8,0 kW)
    - Easy to install thank to small height (210 mm)
    - Drain pump with high prevalence
    - Low sound level

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacanalizzabile-slim-vrf-024-027
  • Familia de productoHVAC - Business VRF
  • Grupo de produtosIndoor unit
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-04-15
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMetal
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
  • Classificação IFCTerminal de ar
  • Nome UNSPSCAir conditioners
  • Código UNSPSC40101701
  • Uniclass 2015 CódigoEF_65_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoAir conditioning
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniclassAir Conditioning Equipment
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC

Disponibilidade da região

Europa
Italy

Produtos parecidos