Publicar produtos
Standard Duct (indoor unit) RAV-RM 110 140 160 1BTP-E
TOSHIBA

Standard Duct (indoor unit) RAV-RM 110 140 160 1BTP-E

Traduzido por Google,

As unidades de dutos garantem ótimas condições de temperatura no local.
Esta é a solução ideal para estes locais onde são exigidos os mais baixos níveis de ruído durante o funcionamento e onde não é possível instalar um split, como bancos e hotéis.
Graças à alta pressão estática e altura de 275 mm, podem ser instalados em qualquer lugar.
Eles podem ser conectados a canais flexíveis com flanges opcionais para uma distribuição de ar ideal.

Especificação
  • Technical details: 

    - Avaible sizes: 56, 80, 110, 140, 160 (from 5,0 to 14,0 kW) 

    - SEER to 7,50 

    - SCOP to 4,81 

    - Heating range to -27°C (with Super Digital Inverter R32)  

    - Cooling range -15°C to +52°C (with Super Digital Inverter R32)  

    - Drain pump integrated on the unit

    To be used with Toshiba Super Digital Inverter e Digital Inverter

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacanalizzabile-standard-110-140-160-rm-btp
  • Familia de productoHVAC - Light Commercial
  • Grupo de produtosIndoor unit
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-11-26
  • Número de edição1
  • Altura (mm)275
  • Largura (mm)1400
  • Profundidade (mm)750
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)40
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização

Disponibilidade da região

Europa
Italy

Produtos parecidos