Publicar produtos
Concealed duct high static pressure (indoor unit) MMD-AP 033 048 056 6HP1-E
TOSHIBA

Concealed duct high static pressure (indoor unit) MMD-AP 033 048 056 6HP1-E

Traduzido por Google,

UNIDADE INTERIOR TIPO DUTO OCULTO COM ELEVADA ESTATÍSTICA PARA INSTALAÇÃO EM TETO FALSO, PARA SISTEMA TIPO VRF COM VAZÃO DE REFRIGERANTE VARIÁVEL REFRIGERANTE R410A. Bateria de várias fileiras de expansão direta com tubos de cobre com aletas de alumínio. Filtros de refrigerante nº 2 no lado do líquido e no lado do gás para preservar o funcionamento da válvula de expansão eletrônica e reduzir o ruído. Ventilador com motor de indução monofásico de três velocidades e baixa absorção com proteção elétrica por interruptor térmico. Possibilidade de ajustar a pressão estática do ventilador em 6 passos. Kit de filtro opcional de longa duração. Bomba de drenagem de condensado opcional. Orifício pré-cortado para entrada de ar primário. Em caso de falha de energia da máquina, o sistema continua a funcionar e reporta a anomalia.

Especificação
  • Technical details:
    - Available sizes: 2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 HP (from 5,6 to 28 kW in cooling mode) 
    - Easy to install and maintenance
    - Setting uo to 7 pervalence levels

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacanalizzabileAP-vrf-036-056
  • Familia de productoHVAC - Business VRF
  • Grupo de produtosIndoor unit
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-04-15
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMetal
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
  • Classificação IFCTerminal de ar
  • Nome UNSPSCAir conditioners
  • Código UNSPSC40101701
  • Uniclass 2015 CódigoEF_65_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoAir conditioning
  • Código CSI MasterFormat 201423 36 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Air Terminal Units
  • Número OmniClass23-33 41 00
  • Título OmniclassHVAC Air Terminals
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC

Disponibilidade da região

Europa
Italy

Produtos parecidos