Publicar produtos
Compact 4 way cassette (Indoor unit) RAS-M 10 13 16 U2MUVG-E
TOSHIBA

Compact 4 way cassette (Indoor unit) RAS-M 10 13 16 U2MUVG-E

Traduzido por Google,
O novo painel de design moderno torna-o elegante e discreto. Adapta-se a todos os tetos de grade padrão de 600x600 graças a um chassi particularmente compacto e fino. Os modelos M-code são compatíveis com refrigerantes R410A e R32 para Multisplits CDU.
Especificação
  • Low environmental impact with R32 refrigerant gas (GWP 675) with R410 refrigerant gas Low weight and dimensions Fan adjustment customisable to individual requirements Wireless remote control (optional) Motion sensor (optional)
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaCassetta-compatta-ras-10-13-16
  • Familia de productoHVAC - Residential: air to air
  • Grupo de produtosIndoor unit
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-07-10
  • Número de edição1
  • Altura (mm)256
  • Largura (mm)575
  • Profundidade (mm)575
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Material secundárioPlástico
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
  • Peso líquido (Kg)15
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
  • Classificação IFCTerminal de ar
  • Nome UNSPSCAir conditioners
  • Código UNSPSC40101701
  • Uniclass 2015 CódigoEF_65_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoAir conditioning
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC

Disponibilidade da região

Europa
Italy

Produtos parecidos

4.8 de 5 estrelas 4.8 (5)
4.2 de 5 estrelas 4.2 (14)
2.4 de 5 estrelas 2.4 (5)
2.3 de 5 estrelas 2.3 (6)
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText