Publicar produtos
RES shorai EDGE cdu
TOSHIBA

RES shorai EDGE cdu

2.4 de 5 estrelas2.4(5 avaliações)
Traduzido por Google,
A tecnologia de potência modulada (inversor) da Toshiba permite ao SHORAI Edge ajustar a capacidade de aquecimento e refrigeração a qualquer momento, adaptando a velocidade do compressor à solicitação real. O módulo Wi-Fi presente em todas as unidades internas é invisível, graças ao adaptador sem fio integrado. O aplicativo Toshiba Home AC Control oferece controle total das funções que garantem seu conforto. Depois de instalá-lo em um smartphone ou tablet, será simples de usar, tanto em casa quanto fora. O telecomando Toshiba oferece funções de controlo, incluindo predefinidas, como a função de seleção de potência e a função ECO para reduzir os custos de energia, a função COMFORT SLEEP para otimizar a temperatura da divisão durante a noite e a função HIGH-POWER para aquecer ou arrefecer os quartos rapidamente. O SHORAI Edge é um sistema intuitivo e muito simples de usar. Após o reinício automático, memoriza a posição das abas de ventilação, restaurando a direção já definida pelo usuário, reduzindo transtornos e otimizando o conforto. Ele retoma automaticamente a operação após qualquer apagão, iniciando a função de autodiagnóstico interno. Os LEDs na unidade permitem que o usuário verifique com um simples olhar quais funções estão ativas. As funções do SHORAI Edge são projetadas para permitir ao usuário alcançar o conforto ideal e obter economia de energia: HADA CARE Ajusta a posição das abas de ventilação para gerar um fluxo indireto, melhorando a distribuição do ar e uniformizando a temperatura ambiente. FILTRO ULTRA PURO O filtro Ultra Pure da Toshiba é capaz de reter até 94% das partículas finas (PM2,5), criando assim um ambiente mais saudável dentro dos espaços (1). FLUXO DE AR 3D A unidade inicia o sistema inteligente de fluxo de ar 3D, com abas de ventilação independentes e 6 fluxos predefinidos, para conforto ilimitado (somente para os tamanhos 18, 22 e 24). FUNCIONAMENTO SILENCIOSO (unidade exterior) A inconfundível função Toshiba reduz o nível de ruído da unidade exterior em 6dB (A), para garantir o conforto dos seus vizinhos. MODO QUIET (unidade interna) Ao pressionar o botão FAN (ventilador), será possível ajustar a velocidade e definir o modo de operação Silencioso, que garante um nível de ruído reduzido. TEMPORIZADOR SEMANAL O Temporizador Semanal permite definir os intervalos de ativação e desativação ou programar as configurações diárias. Estão disponíveis até 4 configurações/dia diferentes e 7 programas semanais diferentes. FUNÇÃO ANTIFREEZE (8°C) Permite proteger a sua casa e os seus móveis dos efeitos do gelo quando está fora de casa. Representa a solução ideal durante o período de inverno. FUNÇÃO "LAREIRA" EM MODO AQUECIMENTO A inconfundível função "lareira" da Toshiba oferece uma difusão óptima do calor gerado pela lareira ou outras fontes de calor, através do funcionamento contínuo a baixa velocidade do ventilador, mesmo quando o compressor está desligado. FUNÇÃO ANTI-CONGELAMENTO MANUAL Em certas condições extremas, será possível iniciar manualmente a função anti-congelamento a qualquer momento pressionando o botão SET por 5 segundos. SUPORTE DE CONTROLE REMOTO Inserido em todas as unidades para facilitar a instalação na parede em aplicações comerciais leves. DESCANSO CONFORTÁVEL Para garantir o conforto ideal durante o sono, ativando a função "Sleep", a temperatura é aumentada em 1 ° C após uma hora e em mais um grau após 2 horas. Posteriormente, a temperatura atingida será mantida até de manhã. Consulte na ficha técnica os sistemas que podem beneficiar de Deduções Fiscais de 65% e da Conta Térmica
Especificação
  • Main features 7 sizes from 2.0 to 7.0 kW (cooling) from 2.5 to 8.0 kW (heating) Integrated WI-FI DC Hybrid Inverter (PAM + PWM) HADA Care Flow: intelligent air flow Self-Cleaning exchanger Removable condensate drain pan Operating mode (cooling / heating) signaled by different colored LEDs Remote control functions: Quiet button, Timer, Comfort Sleep Clock with weekly programming Fireplace function: to spread the heat in the environment in an optimal way Power limiter functions (100% - 75% - 50%) Compatible in multisplit combination (B-code version) Wide operating spectrum: up to –15 ° C / + 46 ° C in cooling; down to –15 ° C / + 24 ° C in heating
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaRES_shorai_EDGE_cdu
  • Familia de productoHVAC - Residential: air to air
  • Grupo de produtosOutdoor unit
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-06-09
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização

Produtos parecidos