Publicar produtos
Digital Inverter Classic (outdoor unit) RAV-GV1101ATP-E
TOSHIBA

Digital Inverter Classic (outdoor unit) RAV-GV1101ATP-E

Traduzido por Google,
O Digital Inverter Classic oferece toda a experiência da Toshiba para fornecer soluções eficientes de resfriamento e aquecimento para o setor comercial. Beneficie-se de inúmeras vantagens em termos de economia de energia, controle otimizado, menor carga de refrigerante e pegada reduzida.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaDigital-Inverter-Classic-rav1-110
  • Familia de productoHVAC - Light Commercial
  • Grupo de produtosOutdoor unit
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-07-10
  • Número de edição1
  • Altura (mm)630
  • Largura (mm)800
  • Profundidade (mm)300
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Material secundárioPlástico
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
  • Peso líquido (Kg)45
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
  • Classificação IFCTerminal de ar
  • Nome UNSPSCAir conditioners
  • Código UNSPSC40101701
  • Uniclass 2015 CódigoEF_65_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoAir conditioning
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniclassAir Conditioning Equipment
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC

Disponibilidade da região

Europa
Italy

Produtos parecidos

4.8 de 5 estrelas 4.8 (5)
4.2 de 5 estrelas 4.2 (14)
2.4 de 5 estrelas 2.4 (5)
2.3 de 5 estrelas 2.3 (6)
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText