Publicar produtos
Digital Inverter (Outdoor unit) RAV-GM 110 140 1ATP-E
TOSHIBA

Digital Inverter (Outdoor unit) RAV-GM 110 140 1ATP-E

Traduzido por Google,
Toshiba Digital Inverter traz a tecnologia de inversores de ponta para o setor comercial, oferecendo vantagens consideráveis ​​em termos de capacidade, economia de energia, controle otimizado, menor carga de refrigerante e utilizando as menores dimensões físicas e a gama mais leve de unidades externas da indústria . Até 12,8 kW em apenas 890 mm de altura e 69 kg Ampla adaptabilidade. Compatível com uma ampla variedade de unidades internas: cassete de 4 vias, cassete compacta de 4 vias, duto fino, duto padrão, parede alta e teto. Modo de operação noturno para minimizar o som da unidade externa em até 33dB (A)Eficiência e economia de energia. A tecnologia Vector Intelligent Drive Unit (IPDU) garante. Limitação de potência em 1% entre 50% e 100% de carga para controle de capacidade idealFácil de manter. Painéis de canto removíveis para fácil acesso. Função de diagnóstico automático.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaDigital-Inverter-rav-110-140
  • Familia de productoHVAC - Light Commercial
  • Grupo de produtosOutdoor unit
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-07-10
  • Número de edição1
  • Altura (mm)890
  • Largura (mm)900
  • Profundidade (mm)320
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Material secundárioPlástico
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
  • Peso líquido (Kg)68
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
  • Classificação IFCTerminal de ar
  • Nome UNSPSCAir conditioners
  • Código UNSPSC40101701
  • Uniclass 2015 CódigoEF_65_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoAir conditioning
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniclassAir Conditioning Equipment
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC

Disponibilidade da região

Europa
Italy

Produtos parecidos