Publicar produtos
Estia R32 All-In-One (Indoor unit) HWT-1102S21**W-E
TOSHIBA

Estia R32 All-In-One (Indoor unit) HWT-1102S21**W-E

Traduzido por Google,

A Estía R32 de bombas de calor ar-água para aquecimento e arrefecimento é composta por 4 modelos monofásicos, para se adaptar a qualquer aplicação residencial ou de pequenos escritórios. As unidades interiores All In One 11z2 estão equipadas com depósito de AQS de 220 litros e aquecedores elétricos de reserva de 3 ou 6 ou 9kw

Usando o controlador HWS-AMS54E-EN, até 8 bombas de calor podem ser operadas em paralelo na mesma aplicação, tornando o sistema a solução ideal para prédios de apartamentos. O controle montado a bordo do módulo hidrônico está equipado com programação semanal. Estia é compatível com diferentes tipos de terminais, como piso radiante, ventiloconvectores de água e radiadores.

O Estía também é perfeitamente adequado para aplicações em áreas montanhosas.

O Estía também pode ser conectado a sistemas externos de supervisão e controle usando os protocolos Modbus e Konnex.

ESTIA via módulo opcional Wi-Fi, pode ser controlado remotamente e/ou com assistentes vocais como Amazon Alexa e Google Home
Especificação
  • Technical details:

    - Split heat pump system: outdoor unit + hydronic module

    AIO hydro module to control 2 zones suitable for 8 and 11 kw CDus

    - Backup heaters capacity: 3,0 or 6,0 or 9,0 kW

    - For heating and cooling operation

    - Water production in heating: from 20°C to 65°C - Water production in cooling: from 7° to 25°C

    - Energy Efficienty Class A++

    - Anti-legionella cycle setting

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaEstia-R32-all-in-one-s2-110_unita-interna
  • Familia de productoHVAC - Residential: air to water
  • Grupo de produtosIndoor unit
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-04-26
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1700
  • Largura (mm)600
  • Profundidade (mm)670
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Peso líquido (Kg)157
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
  • Classificação IFCTerminal de ar

Disponibilidade da região

Europa
Italy

Produtos parecidos

4.8 de 5 estrelas 4.8 (5)
4.2 de 5 estrelas 4.2 (14)
2.4 de 5 estrelas 2.4 (5)
2.3 de 5 estrelas 2.3 (6)
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText