Publicar produtos
Estía R32 Wall-Mounted (outdoor unit) HWT- 80 110 140 H8W-E
TOSHIBA

Estía R32 Wall-Mounted (outdoor unit) HWT- 80 110 140 H8W-E

Traduzido por Google,

A Estía R32 de bombas de calor ar-água para aquecimento e arrefecimento é composta por 4 modelos monofásicos, para se adaptar a qualquer aplicação residencial ou de pequenos escritórios. As unidades exteriores estão equipadas com o compressor Toshiba DC Twin Rotary Eco-driving, que garante a máxima eficiência para todo o sistema.

Usando o controlador HWS-AMS54E-EN, até 8 bombas de calor podem ser operadas em paralelo na mesma aplicação, tornando o sistema a solução ideal para prédios de apartamentos. Os módulos hidrónicos são de dois tipos: o primeiro é montado na parede, com aquecedores de backup de 3, 6 e 9kw, pode ser combinado com um tanque de água quente sanitária disponível em três tamanhos de 150, 210 ou 300 litros, o segundo um tem um depósito de AQS no interior e é oferecido para controlar 1 ou 2 zonas com resistências elétricas de apoio de 3, 6 e 9 kW que podem ser selecionadas de acordo com o uso pretendido. O controle montado a bordo do módulo hidrônico está equipado com programação semanal. Estia é compatível com diferentes tipos de terminais, como piso radiante, ventiloconvectores de água e radiadores.

O Estía também é perfeitamente adequado para aplicações em áreas montanhosas.

O Estía também pode ser conectado a sistemas externos de supervisão e controle usando os protocolos Modbus e Konnex.

Especificação
  • Technical details:

    - Split air-to-water heat pump system: outdoor unit + hydronic module

    - N° of circuits: Estia standard 6 vs Estia Powerful 12

    - DC Twin Rotary Toshiba

    - For heating and cooling operation

    - Anti-legionella cycle setting

    Estia Standard:

    - Avaible sizes: 80 (7,51 kW)

    - Single phase system

    - Heating range to -20°C

    - Energy Efficiency Class A++

    - Water Production: from 7°C in cooling to 55° in heating

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaEstia-R32-Wall-Mounted-80-110-140-3Ph_unita-esterna
  • Familia de productoHVAC - Residential: air to water
  • Grupo de produtosOutdoor unit
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-04-26
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1050
  • Largura (mm)1010
  • Profundidade (mm)370
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Peso líquido (Kg)75
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
  • Classificação IFCTerminal de ar
  • Nome UNSPSCAir conditioners
  • Código UNSPSC40101701
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC

Disponibilidade da região

Europa
Italy

Produtos parecidos

4.8 de 5 estrelas 4.8 (5)
4.2 de 5 estrelas 4.2 (14)
2.4 de 5 estrelas 2.4 (5)
2.3 de 5 estrelas 2.3 (6)
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText