Publicar produtos
Estia 5 R410a (Indoor unit) HWS- 80 140 5XWH**-E
TOSHIBA

Estia 5 R410a (Indoor unit) HWS- 80 140 5XWH**-E

Traduzido por Google,
Bomba de calor ar-água monofásica e trifásica, construída com a mesma tecnologia fiável das unidades comerciais ligeiras; acima de tudo, o Toshiba Inverter e o compressor rotativo duplo DC.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaEstia5-R410a-80-140_unita-interna
  • Familia de productoHVAC - Residential: air to water
  • Grupo de produtosIndoor unit
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-04-21
  • Número de edição1
  • Altura (mm)890
  • Largura (mm)900
  • Profundidade (mm)320
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Material secundárioPlástico
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
  • Peso líquido (Kg)63
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
  • Classificação IFCTerminal de ar
  • Nome UNSPSCAir conditioners
  • Código UNSPSC40101701
  • Uniclass 2015 CódigoEF_65_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoAir conditioning
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniclassAir Conditioning Equipment
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC

Disponibilidade da região

Europa
Italy

Produtos parecidos

4.8 de 5 estrelas 4.8 (5)
4.2 de 5 estrelas 4.2 (14)
2.4 de 5 estrelas 2.4 (5)
2.3 de 5 estrelas 2.3 (6)
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText