Publicar produtos
Haori (Outdoor unit) RAS-B 10 13 16 J2AVSG-E1
TOSHIBA

Haori (Outdoor unit) RAS-B 10 13 16 J2AVSG-E1

4.5 de 5 estrelas4.5(6 avaliações)
Traduzido por Google,
HAORI traz estética impressionante, eficiência de primeira classe, saída silenciosa e qualidade de ar líder para sistemas de ar condicionado residenciais. Esta inovadora unidade AC apresenta uma capa têxtil altamente atraente que não está disponível apenas em uma variedade de cores padrão e opcionais, mas oferece infinitas possibilidades de personalização. HAORI está apresentando uma elegante capa de tecido têxtil. Tecidos com infinitas possibilidades, deixe seu estilo ser o seu guia. Fácil de vestir, basta descascar e colar. A+++ nos modos de refrigeração e aquecimento. Sistema ultra silencioso inferior a 19 dB(A). Operação silenciosa da unidade externa até 39 dB(A). O Toshiba Ultra Pure Filter captura até 94% de PM 2.5. Toshiba Plasma Ionizer captura e neutraliza as partículas contaminadas. Toshiba Magic Coil sempre tão limpo como novo. Um luxuoso e elegante controle remoto de fachada em preto e textura escovada montado em um suporte magnético. Seleção de energia e modos ECO para reduzir as contas de energia, alta potência para resfriamento ou aquecimento rápido. Wi-Fi integrado de fábrica para controlar o seu ar condicionado através da aplicação Toshiba Home AC Control. Recursos recém-introduzidos, incluindo monitoramento de energia e controle total de voz, graças à compatibilidade com o assistente Google Home e os alto-falantes inteligentes Amazon Alexa.
Especificação
  • 3 sizes from 2.5 to 4.6 kW (cooling) from 3.2 to 5.5 kW (heating) Integrated WI-FI DC Hybrid Inverter (PAM + PWM) HADA Care Flow: intelligent air flow 3D motorized fins Magic Coil Heat Exchanger Self-cleaning Mode of operation (cooling/ heating) signalled by LEDs of different colors Remote control functions: Quiet, Silent, Comfort Sleep button Fireplace function: to spread heat in the environment in an optimal way Functions Power limiter (100% - 75% - 50%) Compatible in combination multisplit (B-code version) Wide operating spectrum: up to -15 C/+46 C in cooling; up to -15 C/+24 C in heating Google Home and Amazon Alexa compatible
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaHaori-10-13-16_unita-esterna
  • Familia de productoHVAC - Residential: air to air
  • Grupo de produtosOutdoor unit
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-07-10
  • Número de edição1
  • Altura (mm)300
  • Largura (mm)987
  • Profundidade (mm)210
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Material secundárioPlástico
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
  • Peso líquido (Kg)11
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
  • Classificação IFCTerminal de ar
  • Nome UNSPSCAir conditioners
  • Código UNSPSC40101701
  • Uniclass 2015 CódigoEF_65_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoAir conditioning
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC

Disponibilidade da região

Europa
Italy

Produtos parecidos

4.8 de 5 estrelas 4.8 (5)
4.2 de 5 estrelas 4.2 (14)
2.4 de 5 estrelas 2.4 (5)
2.3 de 5 estrelas 2.3 (6)
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText