Publicar produtos
LC cassetta 90 idu
TOSHIBA

LC cassetta 90 idu

Traduzido por Google,
RAV-RM para aplicações com Super Digital Inverter e Digital Inverter em R32 e R410 A cisterna de 4 vias, flexível na instalação, adapta-se discretamente a qualquer tipo de móvel. Graças ao novo painel para instalação no teto, a unidade de cassete garante uma distribuição de ar uniforme e conforto absoluto. É ideal para qualquer tipo de negócio. Conheça o objeto BIM: Cassete Padrão 90x90 3HP e 3HP; Caixa padrão 90x90 4HP e 5HP RAV-RM para aplicações com Super Digital Inverter e Digital Inverter em R32 e R410 A cisterna de 4 vias, flexível na instalação, adapta-se discretamente a qualquer tipo de móvel. Graças ao novo painel para instalação no teto, a unidade de cassete garante uma distribuição de ar uniforme e conforto absoluto. É ideal para qualquer tipo de negócio. Conheça o objeto BIM: Cassete Padrão 90x90 3HP e 3HP; Caixa padrão 90x90 4HP e 5HP
Especificação
  • Main features Compatible with Super Digital Inverter and Digital Inverter R32 Compatible with Super Digital Inverter and Digital Inverter R410 Deflector geometry for greater flow amplitude. Individual setting of the position of the deflector: plus 3 orientations of the flaps for a standard air distribution, towards the diagonally opposite corners, uniform throughout the room. Light unit, simple and quick to install. Easy maintenance, thanks to the self-cleaning and anti-mold function of the drain plug coated with silver ions. Automatic mode: synchronous movement, in phase and wave opposition, for personalized and total comfort of the environment.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaLC_cassetta_90_idu
  • Familia de productoHVAC - Light Commercial
  • Grupo de produtosIndoor unit
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-06-30
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Material secundárioPlástico
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
  • Classificação IFCTerminal de ar
  • Nome UNSPSCAir conditioners
  • Código UNSPSC40101701
  • Uniclass 2015 CódigoEF_65_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoAir conditioning
  • Código CSI MasterFormat 201423 36 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Air Terminal Units
  • Número OmniClass23-33 41 00
  • Título OmniclassHVAC Air Terminals
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC

Disponibilidade da região

Europa
Italy

Produtos parecidos