Publicar produtos
LC DI cdu 90 1ph R32
TOSHIBA

LC DI cdu 90 1ph R32

Traduzido por Google,
O Digital Inverter, equipado com gás R32 de baixo impacto ambiental, é a solução avançada capaz de satisfazer a crescente demanda do mercado por instalações simplificadas capazes de criar o máximo de conforto para o consumidor.
Especificação
  • This new solution allows to replace obsolete high energy consumption air conditioners with the latest generation Inverter units, to enjoy significant advantages in terms of efficiency, acoustic comfort and energy efficiency. HEAT PUMPS REFRIGERANT R32 WITH GWP 675 VECTOR INVERTER HIGH PERFORMANCE Main features Extremely light and compact condensing units, easy to install in small spaces. Compatible with a wide choice of indoor units: ceiling, 4-way boxes, 4-way compact boxes, standard and low ductable, wall, ceiling and the new column unit. Vector Intelligent Drive Unit (IPDU) technology ensures high performance. Wide operating limits at low temperatures down to -15 ° C on the whole range both in cooling and heating. Connectable to air handling unit with direct expansion coil. Wide range of connectable indoor units
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaLC_DI_cdu_90_1ph_R33
  • Familia de productoHVAC - Light Commercial
  • Grupo de produtosOutdoor unit
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-06-30
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMetal
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
  • Nome UNSPSCAir conditioners
  • Código UNSPSC40101701
  • Código CSI MasterFormat 201423 36 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Air Terminal Units
  • Número OmniClass23-33 41 00
  • Título OmniclassHVAC Air Terminals
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC

Disponibilidade da região

Europa
Italy

Produtos parecidos