Publicar produtos
Mini SMMSe trifase mini VRF      (outdoor unit)                           MCY-MHP 08 10 04HS8-E
TOSHIBA

Mini SMMSe trifase mini VRF (outdoor unit) MCY-MHP 08 10 04HS8-E

Traduzido por Google,
SISTEMA MINI VRF COM BOMBA DE CALOR TRIFÁSICA - ll mini SMMSe 8HP e 10HP completa a linha e-line com tecnologia VRF para aplicações comerciais, residenciais, empresariais e hoteleiras. O Mini SMMSe 8HP e 10HP garante o fornecimento de energia ideal de todas as unidades internas graças a um dos melhores gerenciamento de fluxo de refrigerante do mercado e alto desempenho pela excelente relação entre eficiência e consumo de energia. A unidade externa é muito compacta e com a mesma capacidade, o Mini SMMSe ocupa 50% menos que a versão anterior. O design avançado do ventilador permite máxima eficiência, reduzindo o ruído e o consumo de energia; Além disso, a combinação do design avançado do compressor e do sistema de controle significa que o Mini SMMSe opera em uma ampla faixa de temperatura operacional.
Especificação
  • Technical characteristics: - Available from 8 and 10 HP (from 22.4 kW to 28 kW) with three-phase power supply - Heating and cooling applications with two-tube technology - To be used in combination with internal VRF units, valve kits and VN heat exchangers - Possibility to connect up to 16 units on the same circuit - Twin-Rotary DC compressors for high efficiency and complete reliability. - Installation flexibility and special installations thanks to the maximum length of the pipes of 300 m; the maximum height difference of 30 m and the static head of 20 Pa - Extremely quiet application with PMV valve kit
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaMiniSMMSe3ph-minivrf1-08-10
  • Familia de productoHVAC - Business VRF
  • Grupo de produtosOutdoor unit
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-03-02
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1740
  • Largura (mm)990
  • Profundidade (mm)390
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Material secundárioPlástico
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
  • Peso líquido (Kg)147
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
  • Classificação IFCTerminal de ar
  • Nome UNSPSCAir conditioners
  • Código UNSPSC40101701
  • Uniclass 2015 CódigoEF_65_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoAir conditioning
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniclassAir Conditioning Equipment
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC

Disponibilidade da região

Europa
Italy

Produtos parecidos

4.8 de 5 estrelas 4.8 (5)
4.2 de 5 estrelas 4.2 (14)
2.4 de 5 estrelas 2.4 (5)
2.3 de 5 estrelas 2.3 (6)
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText