Publicar produtos
Multisplit R32 (Outdoor unit) RAS-3M18U2AVG-E
TOSHIBA

Multisplit R32 (Outdoor unit) RAS-3M18U2AVG-E

Traduzido por Google,
A unidade exterior Multisplit R32 está equipada com a tecnologia DC Hybrid Inverter. O compressor Twin-Rotary garante a eficiência da unidade e um amplo campo de velcoità. O ventilador garante alta eficiência operacional ao mesmo tempo em que reduz o consumo do motor elétrico. Excelente gerenciamento de carga parcial. Amplo espectro de operação: -10 ºC a +46 ºC em refrigeração e -20 ºC a +24 ºC em aquecimento. SEER até 6,9. Escopo até 4.6. 7 tamanhos disponíveis: de 3,3 kW a 10 kW em refrigeração e de 4 kW a 12 kW em aquecimento. Compatível com 8 famílias diferentes de unidades internas. Ar condicionado de no mínimo 2 cômodos até no máximo 5 cômodos.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaMultisplit-r32-ras-18
  • Familia de productoHVAC - Residential: air to air
  • Grupo de produtosOutdoor unit
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-07-10
  • Número de edição1
  • Altura (mm)630
  • Largura (mm)800
  • Profundidade (mm)300
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Material secundárioPlástico
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
  • Peso líquido (Kg)46
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
  • Classificação IFCTerminal de ar
  • Nome UNSPSCAir conditioners
  • Código UNSPSC40101701
  • Uniclass 2015 CódigoEF_65_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoAir conditioning
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC

Disponibilidade da região

Europa
Italy

Produtos parecidos

4.8 de 5 estrelas 4.8 (5)
4.2 de 5 estrelas 4.2 (14)
2.4 de 5 estrelas 2.4 (5)
2.3 de 5 estrelas 2.3 (6)
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText