Publicar produtos
New Seiya (Indoor unit) RAS-B 05 07 10 13 16 18 E2KVG-E
TOSHIBA

New Seiya (Indoor unit) RAS-B 05 07 10 13 16 18 E2KVG-E

Traduzido por Google,
SEIYA, “Noite Silenciosa” em Japonês, beneficia da mais recente e inovadora tecnologia de inversores e compressores da Toshiba. Ele foi projetado para oferecer alto desempenho, tornando o conforto diário uma realidade para todos. O SEIYA oferece desempenhos de resfriamento A++ e aquecimento A++ com eficiência energética, com refrigerante R32. Compatível com unidades externas Monosplit e Multisplit (códigos B).
Especificação
  • Range of 7 sizes - from 1.5 kW to 6.5 kW in cooling and from 2.0 kW to 7.0 kW in heating High performance with SEER up to 7.00 and SCOP up to 4.60 Energy class A++/A++ in cooling and heating from size 5 to 16 and A++/A+ for sizes 18 and 24 DC Rotary, and DC Twin Rotary compressors for size 24 B-Code internal units for monosplit and multisplit systems (sizes 05, 07, 10, 13 and 16) Silent: up to 19 dB(A) for Outdoorunits Modern design with LED indicators Magic Coil and Self-cleaning function Thermal account and tax deduction of 110% and 65% Remote Wi-Fi control via App (optional - accessory sold separately)
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaNewSeiya-ras-5-7-10-13-16-18
  • Familia de productoHVAC - Residential: air to air
  • Grupo de produtosIndoor unit
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-07-10
  • Número de edição1
  • Altura (mm)293
  • Largura (mm)798
  • Profundidade (mm)230
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Material secundárioPlástico
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
  • Peso líquido (Kg)10
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
  • Classificação IFCTerminal de ar
  • Nome UNSPSCAir conditioners
  • Código UNSPSC40101701
  • Uniclass 2015 CódigoEF_65_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoAir conditioning
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC

Disponibilidade da região

Europa
Italy

Produtos parecidos