Publicar produtos
Floor standing concealed (indoor unit)MML-AP 007 009 012 4BH1-E
TOSHIBA

Floor standing concealed (indoor unit)MML-AP 007 009 012 4BH1-E

Traduzido por Google,

UNIDADE INTERIOR PARA INSTALAÇÃO NO PISO
PARA SISTEMA TIPO VRF COM TAXA DE FLUXO DE REFRIGERANTE VARIÁVEL
REFRIGERANTE R-410A ,
Entrada de ar de recirculação localizada na parte inferior da unidade ao longo do eixo longitudinal
do mesmo suprimento de ar posicionado na parte superior da unidade
Ventilador acoplado diretamente ao motor de indução monofásico de três velocidades,
com proteção elétrica por interruptor térmico
Filtros de fibra sintética regeneráveis e laváveis, localizados na parte inferior da unidade
Bateria de várias fileiras de expansão direta com tubos de cobre com aletas de alumínio.
Filtros de refrigerante nº 2 no lado do líquido e do gás para preservar o funcionamento da válvula de expansão eletrônica e reduzir o ruído.
Bandeja de coleta de condensado.
Em caso de falha de energia da máquina, o sistema restante continua a funcionar e sinaliza a anomalia.

Especificação
  • Technical details:
    - Avaible sizes: 0.8 - 1 - 1.25 - 1.7 - 2 - 2.5 HP (from 2,2 to 7,1 kW in cooling mode)
    - Undetectable operation
    - Easy to access bucket for condensation drain

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicapavimento-da-incasso-vrf-74-124
  • Familia de productoHVAC - Business VRF
  • Grupo de produtosIndoor unit
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-04-15
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMetal
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
  • Classificação IFCTerminal de ar
  • Nome UNSPSCAir conditioners
  • Código UNSPSC40101701
  • Uniclass 2015 CódigoEF_65_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoAir conditioning
  • Código CSI MasterFormat 201423 36 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Air Terminal Units
  • Número OmniClass23-33 41 00
  • Título OmniclassHVAC Air Terminals
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC

Disponibilidade da região

Europa
Italy

Produtos parecidos

Common.Footer.ValueProp.Image.AltText