Publicar produtos
Ceiling (indoor unit) MMC-AP 024 027 8HP-E
TOSHIBA

Ceiling (indoor unit) MMC-AP 024 027 8HP-E

Traduzido por Google,

UNIDADE INTERIOR TIPO TETO PARA INSTALAÇÃO VISÍVEL, PARA SISTEMA TIPO VRF COM CAUDAL DE REFRIGERANTE VARIÁVEL
REFRIGERANTE R410A ,
Bateria de várias fileiras de expansão direta com tubos de cobre com aletas de alumínio.
Filtros de refrigerante nº 2 no lado do líquido e do gás para preservar o funcionamento da válvula de expansão eletrônica e reduzir o ruído.
Sistema de autolimpeza: o trocador é revestido com uma resina especial que permite que a água condensada o limpe de quaisquer resíduos de poeira acumulados durante a operação.
Ventilador acoplado diretamente a um motor de indução monofásico de três velocidades, com proteção elétrica por meio de interruptor térmico.
Filtro de fibra sintética regenerável e lavável.
Pré-cortado para entrada de ar primário.
Bomba de drenagem de condensado opcional.
Em caso de falha de energia da máquina, o sistema restante continua a funcionar e relata a anomalia.

Especificação
  • Technical details:
    - Avaible sizes: 1.7 - 2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6 (from 4,5 to 16,0 kW in cooling mode)
    - Full control on deflettore
    - 3 different refrigerator lines: from upper side, from back side and machine right side 
    - Drain-line: from 2 different directions
    - Self-cleaning function

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicapensile-a-soffitto-vrf-024-027
  • Familia de productoHVAC - Business VRF
  • Grupo de produtosIndoor unit
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-04-15
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMetal
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
  • Classificação IFCTerminal de ar
  • Nome UNSPSCAir conditioners
  • Código UNSPSC40101701
  • Uniclass 2015 CódigoEF_65_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoAir conditioning
  • Código CSI MasterFormat 201423 36 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Air Terminal Units
  • Número OmniClass23-33 41 00
  • Título OmniclassHVAC Air Terminals
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC

Disponibilidade da região

Europa
Italy

Produtos parecidos

4.8 de 5 estrelas 4.8 (5)
4.2 de 5 estrelas 4.2 (14)
2.4 de 5 estrelas 2.4 (5)
2.3 de 5 estrelas 2.3 (6)
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText