Publicar produtos
Seiya (Outdoor unit) RAS- 05 07 10 13 J2AVG-E
TOSHIBA

Seiya (Outdoor unit) RAS- 05 07 10 13 J2AVG-E

Traduzido por Google,
A gama da unidade Seiya é composta por 7 tamanhos, de 1,5 kW a 6,5 ​​kW em refrigeração e de 2,0 kW a 7,0 kW em aquecimento, concebidos para proporcionar o clima ideal durante todo o ano para qualquer tipo de ambiente. Os Seiya são equipados com compressores DC Rotary, exceto o tamanho 24 que possui um compressor DC Twin Rotary; o desempenho é alto com SEER até 6,1 e SCOP até 4. Na refrigeração, as unidades atingem a classe energética A++; no aquecimento, ao contrário, do tamanho 5 ao 16 são classificados em A++ e do tamanho 18 ao 24 em A+. A faixa de operação é ampla e garante o máximo conforto operando de -15 C no aquecimento até +46 C no resfriamento. A função Silencioso reduz o nível de potência sonora da unidade externa diminuindo a geração de poluição sonora
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSeiya-ras-5-7-10-13
  • Familia de productoHVAC - Residential: air to air
  • Grupo de produtosOutdoor unit
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-07-10
  • Número de edição1
  • Altura (mm)300
  • Largura (mm)987
  • Profundidade (mm)210
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Material secundárioPlástico
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
  • Peso líquido (Kg)11
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
  • Classificação IFCTerminal de ar
  • Nome UNSPSCAir conditioners
  • Código UNSPSC40101701
  • Uniclass 2015 CódigoEF_65_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoAir conditioning
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC

Disponibilidade da região

Europa
Italy

Produtos parecidos