Publicar produtos
Shorai Edge (Indoor unit) RAS-B 07 10 13 16 N4KVSG-E
TOSHIBA

Shorai Edge (Indoor unit) RAS-B 07 10 13 16 N4KVSG-E

Traduzido por Google,
A nova bomba de calor R32 inversor residencial de nível intermediário oferece um novo design de borda de aparência com superfície fosca, maior eficiência A++/A+++, um controle remoto com recursos completos e unidade externa de código B que pode ser conectada a unidades externas para divisão única 1:1 e Inverter Multi System (IMS).
Especificação
  • 7 sizes from 2.0 to 7.0 kW (cooling) from 2.5 to 8.0 kW (heating) WI-FI module included DC Hybrid Inverter (PAM + PWM) HADA Care Flow: intelligent air flow Self-cleaning exchanger Removable condensate drain tray Mode of operation (cooling/ heating) signalled by LEDs of different colors Remote control functions: Quiet button, Timer, Comfort Sleep Clock with weekly programming Fireplace function: to spread heat in the environment in an optimal way Functions Power limiter (100% - 75% - 50%) Compatible in combination multisplit (B-code version) Wide operating spectrum: up to -15 C/+46 C in cooling; up to -15 C/+24 C in heating
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaShorai-edge-ras-7-10-13-16
  • Familia de productoHVAC - Residential: air to air
  • Grupo de produtosIndoor unit
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-07-10
  • Número de edição1
  • Altura (mm)293
  • Largura (mm)800
  • Profundidade (mm)226
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Material secundárioPlástico
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
  • Peso líquido (Kg)10
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
  • Classificação IFCTerminal de ar
  • Nome UNSPSCAir conditioners
  • Código UNSPSC40101701
  • Uniclass 2015 CódigoEF_65_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoAir conditioning
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC

Disponibilidade da região

Europa
Italy

Produtos parecidos

4.8 de 5 estrelas 4.8 (5)
4.2 de 5 estrelas 4.2 (14)
2.4 de 5 estrelas 2.4 (5)
2.3 de 5 estrelas 2.3 (6)
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText