Publicar produtos
Shorai Edge (Outdoor unit) RAS- 07 10 13 16 18 22 J2AVSG-E
TOSHIBA

Shorai Edge (Outdoor unit) RAS- 07 10 13 16 18 22 J2AVSG-E

Traduzido por Google,
A unidade exterior SHORAI EDGE está equipada com compressores rotativos proprietários com gás refrigerante R32, acionados por um inversor vetorial que permite modular a potência de aquecimento ou refrigeração à necessidade real com consumo mínimo. A unidade atinge a classe de desempenho energético A+++, tanto em aquecimento como em arrefecimento, com eficiências notáveis: SEER até 8,6 e SCOP até 5,1. A função SILENT, que pode ser ativada por aplicativo ou controle remoto, reduz o nível de ruído da unidade externa em 6 dB(A) enquanto limita a poluição sonora durante o dia e, principalmente, à noite. Possibilidade de definir a função Power Select que permite limitar o consumo máximo (100%-75%-50%) quando pretende utilizar outros eletrodomésticos ao mesmo tempo.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaShorai-edge-ras-7-10-13-16-18-22
  • Familia de productoHVAC - Residential: air to air
  • Grupo de produtosOutdoor unit
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-07-10
  • Número de edição1
  • Altura (mm)550
  • Largura (mm)780
  • Profundidade (mm)290
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Material secundárioPlástico
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
  • Classificação IFCTerminal de ar
  • Nome UNSPSCAir conditioners
  • Código UNSPSC40101701
  • Uniclass 2015 CódigoEF_65_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoAir conditioning
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC

Disponibilidade da região

Europa
Italy

Produtos parecidos