Publicar produtos
Side blow mini VRF (outdoor unit)             MCY-MHP 06 06HT-E
TOSHIBA

Side blow mini VRF (outdoor unit) MCY-MHP 06 06HT-E

Traduzido por Google,
SISTEMA MINI VRF EM BOMBA DE CALOR - O SideBlow VRF é o produto ideal para atender as necessidades de aplicações comerciais como lojas, bares e pequenos escritórios, onde alta eficiência e facilidade de instalação são características importantes. A faixa de operação de até -20 ºC de temperatura externa permite que o sistema aqueça em qualquer latitude ao longo do ano. A flexibilidade absoluta do sistema é garantida pela ampla gama de unidades internas que podem ser conectadas: 13 famílias para mais de 100 modelos. O SideBlow VRF pode ser facilmente instalado mesmo em espaços confinados e mesmo onde um duto de ar é necessário.
Especificação
  • Technical characteristics: - Available from 6 HP (18 kW) - Heating and cooling applications - High COP to ensure maximum energy savings. - Individual control of each internal unit with up to 8 units on the same circuit. - Twin-Rotary DC compressors for high efficiency and complete reliability. - Wide range of compressor speed modulation from 15% to 100% for high efficiency at partial loads. - Easy to install: compact and lightweight unit
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSideblow-minivrf1-06
  • Familia de productoHVAC - Business VRF
  • Grupo de produtosOutdoor unit
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-03-02
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1235
  • Largura (mm)990
  • Profundidade (mm)390
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Material secundárioPlástico
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
  • Peso líquido (Kg)116
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
  • Classificação IFCTerminal de ar
  • Nome UNSPSCAir conditioners
  • Código UNSPSC40101701
  • Uniclass 2015 CódigoEF_65_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoAir conditioning
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniclassAir Conditioning Equipment
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC

Disponibilidade da região

Europa
Italy

Produtos parecidos

4.8 de 5 estrelas 4.8 (5)
4.2 de 5 estrelas 4.2 (14)
2.4 de 5 estrelas 2.4 (5)
2.3 de 5 estrelas 2.3 (6)
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText