Publicar produtos
Super Digital Inverter (Outdoor unit) RAV-GP561ATP-E
TOSHIBA

Super Digital Inverter (Outdoor unit) RAV-GP561ATP-E

Traduzido por Google,
A série Toshiba Super Digital Inverter 1 é líder em eficiência energética, faixa operacional e comprimento de tubulação, para oferecer a melhor solução para a maioria dos projetos comerciais e grandes aplicações residenciais. SCOP de alta eficiência de até 5,51, graças à tecnologia de inversor Toshiba Ampla adaptabilidade. Os limites de temperatura operacional de -27°C (Aquecimento) a +52°C (Resfriamento) permitem que o sistema opere em uma ampla faixa de temperatura. Operação silenciosa. Pode ser utilizado para aplicações internas simples, duplas ou triplas. De fácil manutenção. Painéis de canto removíveis para fácil acesso. Função de autodiagnóstico.
Especificação
  • Technical details: - Avaible sizes: 56, 80, 110, 140 (from 3,6 to 12,5 kW) 2HP, 3HP, 4HP and 5HP - Cooling range: -15°C/+52°C - Heating range: -27°C/+15°C - Eco-driving Twin Rotary Compressor - Max pipe length to 75 m - With low GWP gas R32 System combination: - Smart Cassette 4way 90x90 (56, 80, 110, 140) - Compact cassette 4way 60x60 (56) - Standard cassette 4way 90x90 (56, 80, 110, 140) - Slim Duct (56) - Standard Duct (56, 80, 110, 140) - Hi-wall (56, 80, 110) - Ceiling (56, 80, 110, 140)
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSuper-Digital-Inverter-rav1-56
  • Familia de productoHVAC - Light Commercial
  • Grupo de produtosOutdoor unit
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-07-10
  • Número de edição1
  • Altura (mm)630
  • Largura (mm)799
  • Profundidade (mm)299
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Material secundárioPlástico
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
  • Peso líquido (Kg)45
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
  • Classificação IFCTerminal de ar
  • Nome UNSPSCAir conditioners
  • Código UNSPSC40101701
  • Uniclass 2015 CódigoEF_65_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoAir conditioning
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniclassAir Conditioning Equipment
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC

Disponibilidade da região

Europa
Italy

Produtos parecidos