Publicar produtos
Infinite Rail (TMIR) Door - TMIR6080
Infinite Rail (TMIR) Door - TMIR6080

    Infinite Rail (TMIR) Door - TMIR6080

    Traduzido por Google,
    A arquitetura moderna exige especificações exatas. O trilho Tru&Modern Infinite traz um nível luxuoso de sofisticação com cortes de corte ou incrustações de metal que atravessam toda a largura da porta.

    Escolha entre 13 estilos com uma variedade de configurações de corte de corte e incrustações de metal. Ou crie sua própria solução personalizada.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaTMIR6080
    • Familia de productoModern Doors
    • Grupo de produtosInfinite Rail
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-12-23
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioMDF
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Abrir
    • Classificação IFCPorta
    • Nome UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Uniclass 2015 CódigoAc_15_50_25
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors, windows and glazing surveying
    • Código CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Número OmniClass23-17 11 00
    • Título OmniclassDoors