Publicar produtos
V-Groove (VG Series) Door - VG4150
V-Groove (VG Series) Door - VG4150

    V-Groove (VG Series) Door - VG4150

    Traduzido por Google,
    Nossa coleção de portas V-Groove (VG) apresenta um visual de lingueta e ranhura que emula portas de tábuas. Cada porta é construída com construção genuína de estilo e trilho para garantir maior desempenho do que as portas de tábuas.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaVG4150
    • Familia de productoPanel Doors
    • Grupo de produtosV-Groove
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-12-23
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioMDF
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Abrir
    • Classificação IFCPorta
    • Nome UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Uniclass 2015 CódigoAc_15_50_25
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors, windows and glazing surveying
    • Código CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Número OmniClass23-17 11 00
    • Título OmniclassDoors