A construção única do Unidrain é patenteada na Europa (1287213) e aguarda aprovação de patente em vários países do mundo. Unidrain é uma marca registrada.
Cumpre a norma europeia comum EN1253 (Padrão pan-europeu para ralos de piso).
Cumpre os requisitos dos novos regulamentos de construção. Aprovado para salas molhadas na classe H (carga de estresse difícil).
Usando adesivo para ladrilhos, adicione seu próprio material, por exemplo, ladrilhos de piso correspondentes, à base para completar a solução
A solução Custom é colocada diretamente dentro da unidade. O trilho é especialmente projetado para fornecer um ajuste confortável
Pode ser instalado com ou sem moldura HighLine. O conjunto inclui uma peça de distância de 6 mm para uso na montagem sem moldura.
Disponibilidade da região
| Europa |
|---|
Denmark |
Finland |
Norway |
Sweden |
United Kingdom |