Publicar produtos
Outlet unit - Corner - Ø32 mm horizontal drain

Outlet unit - Corner - Ø32 mm horizontal drain

Traduzido por Google,

A construção única do Unidrain é patenteada na Europa (1287213) e aguarda aprovação de patente em vários países do mundo. Unidrain é uma marca registrada.
Cumpre a norma europeia comum EN1253 (Padrão pan-europeu para ralos de piso).
Cumpre os requisitos dos novos regulamentos de construção. Aprovado para salas molhadas na classe H (carga de estresse difícil).


Especificação
  • DK: MK- and VA-approval
    SE: Technical and system approval
    NO: TG – approval
    FI: STF approval
    DE: TÜV approval
    UK: BBA approval
    (see unidrain local website, to find latest versions)

    Capacity 0,5 l/s

Especificações técnicas
  • Ref.ª única2311-0032
  • Familia de productoCorner drain
  • Grupo de produtosOutlet unit
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-01-14
  • Número de edição1
  • Altura (mm)51
Relacionado
  • Material principalPE/PP
  • Concebido emDenmark
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Classificação IFCAcessórios de fluxo
  • Nome UNSPSCPlumbing adapters
  • Código UNSPSC40141719
  • Número OmniClass23-31 00 00
  • Título OmniclassPlumbing Specific Products and Equipment