Publicar produtos
Butterfly Valve, Double Eccentric - DI-Model 3975

Butterfly Valve, Double Eccentric - DI-Model 3975

Traduzido por Google,

Válvula borboleta dupla excêntrica AWWA

com operador de engrenagem manual

Classe 150B e Classe 250B

Disponível:

Extremidades flangeadas

As válvulas borboleta são um componente significativo de qualquer sistema de distribuição de água ou operação de estação de tratamento. Corpos de ferro dúctil se traduzem em força pura, atingindo três vezes mais do que o ferro fundido sozinho. Após a colagem por fusão, o assento é vulcanizado ao corpo, tornando a válvula muito resistente à corrosão.

Descrição:

1. As válvulas estão em conformidade com a AWWA C504.

2. Assento em aço inoxidável 304.

3. Anel EPDM/NBR fixado no disco.

4. Pronto para atuador com flange superior de acordo com ISO 5211-1.

5. Operado por caixa de engrenagens com porca ou volante

6. Flange conforme ANSI B16.1 Classe 125

7. As dimensões Face to Face estão em conformidade com AWWA C504 Short Body

8. Diâmetro do eixo Classe 75B

9. Pressão de trabalho: 150 psi WWP-Class 150B e 250 psi WWP-Class 250B

10. Temperatura de trabalho: -10°C a 120°C para EPDM -10°C a 82°C para NBR

11. Pintura epóxi líquida interna e externa ou epóxi fundido

revestido a pó (FBE) para C550


Especificações técnicas
  • Ref.ª únicabutterfly-valve-double-eccentric-di-model-3975
  • Familia de productoValves
  • Grupo de produtosButterfly Valves
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-01-08
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalDuctile Iron
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Número OmniClass23-27 31 17
  • Título OmniclassButterfly Valves