Publicar produtos
2-Piece, Lead Free* Brass Valves - PEX-a F1960 Cold Expansion Fittings - LFFBV-PEX-F1960
Watts

2-Piece, Lead Free* Brass Valves - PEX-a F1960 Cold Expansion Fittings - LFFBV-PEX-F1960

Traduzido por Google,

A série LFFBV-PEX-F1960 é uma válvula de esfera de latão de 2 peças, sem chumbo*. Estas válvulas são projetadas com extremidades PEX F1960 (Acessório de Expansão a Frio), que são para uso com Watts WaterPEXa e quaisquer outros sistemas de tubulação PEXa. Corpo e adaptador de latão forjado sem chumbo* fabricados de acordo com o padrão ASTM F1960. Esta série de válvulas apresenta pontas de extremidade em latão PEX F1960 sem chumbo* projetadas para fácil crimpagem em um sistema de tubulação Watts WaterPEXa e qualquer outro sistema de tubulação PEXa. Além disso, o LFFBV-PEX-F1960 utiliza a construção sem chumbo* para cumprir os requisitos de instalação sem chumbo*. Este produto é adequado para uso com água potável e sistemas hidrônicos para aplicações comerciais e residenciais.

Características

  • Válvula classificada para 400 WOG
  • ANSI/NSF-14; ANSI/NSF-61
  • Conexão de expansão a frio classificada para 160psi a 73°F (23°C)
  • F1960 (Acessórios de Expansão a Frio)
Especificação
  • Outlet Connection Type

    • Expansion
    • Pex Expansion

    Outlet Connection Size

    • 1/2 IN
    • 3/4 IN
    • 1 IN

    Maximum Temperature-Fahrenheit

    • 200
    • 400

    Inlet Connection Type

    • Expansion
    • Pex Compression
    • Pex Expansion

    Inlet Connection Size

    • 1/2 IN
    • 3/4 IN
    • 1 IN
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacold-expansion-fittings-lffbv-pex-f1960
  • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
  • Grupo de produtosShutoff Valves > Ball Valves
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-05-30
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCVálvula
  • Nome UNSPSCBall valves
  • Código UNSPSC40141607
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_95_06
  • Uniclass 2015 DescriçãoBall valves
  • Código CSI MasterFormat 201440 05 63
  • Título CSI MasterFormat 2014Ball Valves
  • Número OmniClass23-27 31 15
  • Título OmniclassBall Valves
  • Código CSI UniFormat IIC1030
  • Título CSI UniFormat IIFittings