Publicar produtos
Grooved Butterfly Valve Manually Gear Operated with Tamper Switch - Model 2400G

Grooved Butterfly Valve Manually Gear Operated with Tamper Switch - Model 2400G

Traduzido por Google,

Válvula borboleta ranhurada
Engrenagem operada manualmente com interruptor de violação

Descrição:

1. Padrão de projeto: MSS-SP-67

2. Disco de ferro dúctil encapsulado em EPDM para fechamento hermético

3. Indicador de posição do tipo bandeira

4. Operação de baixo torque

5. Vida útil de alto ciclo

6. Interruptor de supervisão integrado

7. Flange superior conforme ISO 5211/1

8. Dimensão da ranhura de acordo com AWWA C606

9. Pressão de trabalho: 2”~8”: 300, 10”~12”: 250 psi

10. Temperatura de trabalho: 33°F a 176°F (0°C a 80°C)

11. Revestimento em pó epóxi fundido conforme AWWA C550.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicagrooved-butterfly-valve-model-2400-g
  • Familia de productoValves
  • Grupo de produtosButterfly Valves
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-01-08
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Número OmniClass23-27 31 17
  • Título OmniclassButterfly Valves