Publicar produtos
Post Indicator Gate Valve - Model 2010-PIV

Post Indicator Gate Valve - Model 2010-PIV

4.2 de 5 estrelas4.2(5 avaliações)
Traduzido por Google,

As válvulas de gaveta com assento resiliente UL/FM Post Indicator United Modelo 2010-PIV AWWA oferecem design e construção de última geração e podem ser usadas em uma variedade de aplicações para serviços de proteção contra incêndio e obras hidráulicas. Fabricadas para exceder os requisitos do Padrão AWWA C515-09, o corpo, o capô e a cunha são de ferro dúctil de alta resistência. A cunha é totalmente encapsulada com borracha EPDM para fornecer uma vedação à prova de vazamentos todas as vezes. A haste e os pinos do capô especialmente projetados são de aço inoxidável; não há porcas ou fixadores expostos. O Modelo 2010-PIV é revestido com epóxi fundido de acordo com o Padrão AWWA C550, oferecendo o máximo em proteção contra corrosão.

O modelo United 2010-PIV está disponível: 3"~24" - Flangeado, 3"~12" MJ Ends
Observação: para uma comparação entre o AWWA C515-09 e o antigo AWWA C509 Standard, role para baixo.

Válvula indicadora de poste
Assento Resiliente
Haste não ascendente

Disponível:
MJ x MJ
Flange x Flange
MJ x Flange

Especificação
  • Description:
    1. Conforms to AWWA C515, MSS-SP-70
    2. MJ dimensions conform to AWWA C153.
    3. Flange dimensions conform to ANSI B16.1 Class 125.
    4. Fusion Bond Epoxy Coated Interior and Exterior to AWWA C550 Standard.
    5. 2" Square Operating Nut provided. Color coded black. (open right valves provided with RED operating nuts).
    6. Compatible with all industry standard Vertical Indicator Posts, NFPA 24.
    7. Working Pressure:
    2”~12” - 300 psi

    14”~18” - 250 psi

    20” & 24” - 200 psi

    8. Temperature: -23°C (-10°F) to 110°C (230°F)

    9. Conforms with the U.S. Safe Drinking Water Act (Lead Free)


Especificações técnicas
  • Ref.ª únicapost-indicator-valve-model-2010-piv
  • Familia de productoValves
  • Grupo de produtosGate Valves
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-03-13
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Número OmniClass23-27 31 25
  • Título OmniclassGate Valves