Publicar produtos
Swing Check Valves - Model 7700, Model 7700LW, Model 7700LS
Swing Check Valves - Model 7700, Model 7700LW, Model 7700LS

    Swing Check Valves - Model 7700, Model 7700LW, Model 7700LS

    3.7 de 5 estrelas3.7(6 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Válvula de retenção de giro em ferro fundido

    Via navegável completa

    A Válvula de Retenção de Giro United Modelo 7700 é fabricada em estrita conformidade com o Padrão AWWA C508. O corpo de serviço pesado é de ferro fundido ASTM A126, Classe B, revestido com epóxi fundido com pó DuPont Napgard®, certificado pela NSF-61. Os parafusos do capô são de aço inoxidável tipo 304 (padrão), oferecendo o máximo em proteção contra corrosão. As juntas internas e os anéis de assento são de borracha NBR. Os pinos de fixação e os eixos de suspensão são de aço inoxidável tipo 304 para fornecer serviço duradouro para aplicações de água, esgoto ou águas residuais.

    As Válvulas de Retenção de Giro United Modelo 7700 estão disponíveis com extremidades flangeadas, em configuração padrão. Também disponíveis com Alavanca e Peso ou Alavanca e Mola.

    Válvula de retenção de assento resiliente

    Corpo ANSI 125 lb.

    7700-LW (com alavanca e peso)
    7700-LS (com alavanca e mola)

    Especificação
    • Description:
      1. Flange drilling and dimensions to ANSI B16.1, 125 lb. pattern.
      2. End to end dimensions (Laying Length) to AWWA C-508 Standard for Full Waterway Swing Check Valves
      3. Maximum working pressure/temperature: 200 psi
      4. Suitable for Water / Sludge / Sewage service
      5. Fusion Bonded Epoxy Coated Interior and Exterior to AWWA C550. Powder Certified to NSF-61
      6. Installed with standard flange accessories (AWWA C110).
      7. Conforms with the U.S. Safe Drinking Water Act (Lead Free)
      8. Meets all requirements of MSS SP-71.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaswing-check-valves-model-7700-770lw-7700ls
    • Familia de productoValves
    • Grupo de produtosCheck Valves
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-01-08
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
    • Número OmniClass23-27 31 19 27
    • Título OmniclassSwing Check Valves