Publicar produtos
URSA XPS MAIOR S27P IT
URSA XPS MAIOR S27P IT
URSA XPS MAIOR S27P IT

    URSA XPS MAIOR S27P IT

    Traduzido por Google,
    Os produtos inovadores e de nova geração feitos de espuma plástica extrudada URSA MAIOR são excelentes isolantes térmicos que oferecem muitas vantagens. A sua estrutura de células fechadas permite ter uma condutividade térmica muito baixa e única para todas as espessuras para dar elevados níveis de resistência térmica em espessuras baixas. A URSA MAIOR também possui excelentes propriedades mecânicas, com resistência à compressão de 300 kPa. Esta característica aliada à baixa absorção de água, faz dos painéis URSA MAIOR uma excelente opção para isolamento térmico no topo de telhados planos (telhado invertido) telhado quente com membrana betuminosa ou membrana sintética, telhado jardim; paredes perimetrais; subsolo; radiante sob o piso.
    Especificação
    • New and innovative generation panel made of extruded plastic foam URSA MAIOR S27P L in compliance with EN 13164, smooth surfaces with leather, hinged edges on all sides, with the following characteristics: width 600 mm, length 1250 mm, thickness 100 mm; reaction to fire Euroclass E; thermal conductivity λD 0,027 W/mK and thermal resistance RD 3,70 m2K/W for 100 mm thickness; short-term compressive strength ≥ 300 kPa (for 10% deformation) and long-term compressive strength 130 kPa (for 2% deformation, after 50 years); deformation under load and temperature (40 kPa-70°C) ≤ 5%; long-term water absorption rate for total immersion (28 days) 0.2÷0.4%; water vapour resistance factor µ 50; average percentage value of closed cells ≥ 99 %; dimensional stability (70°C-90%UR) ≤ 3%; frost-freeze cycle resistance ≤ 1%; use limit temperature -50/+95 °C; thickness tolerance -2/+3 mm; specific heat 1.450 J/(Kg K).
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaIT_MAT_XPA_P_300_27_L_100_1
    • Familia de productoURSA XPS
    • Grupo de produtosInsulation
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2019-11-11
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1000
    • Largura (mm)1000
    • Profundidade (mm)100
    Relacionado
    • Material principalPoliestireno extrudado (XPS)
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emSlovenia
    • Peso líquido (Kg)3.3
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Isolamento
    • Classificação IFCMaterial
    • Nome UNSPSCInsulation
    • Código UNSPSC3014
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71_63_29
    • Uniclass 2015 DescriçãoExtruded polystyrene (XPS) boards
    • Código CSI MasterFormat 201407 21 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
    • Número OmniClass23-13 25 19 11 11 13
    • Título OmniclassExtruded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation

    Disponibilidade da região

    Europa