Publicar produtos
URSA XPS Plus IT
URSA XPS Plus IT
URSA XPS Plus IT

    URSA XPS Plus IT

    Traduzido por Google,
    Os produtos de poliestireno extrudado URSA XPS são excelentes isolantes térmicos com muitas vantagens. Sua estrutura de célula fechada permite uma condutividade térmica muito baixa e altos níveis de isolamento térmico. A URSA XPS também possui excelentes propriedades mecânicas, com resistência à compressão de 300 kPa. Isso, combinado com a baixa absorção de água, faz da URSA XPS uma excelente opção para isolamento térmico de paredes perimetrais, isolamento externo (revestimento), paredes de terra e pontes térmicas.
    Especificação
    • URSA XPS PLUS extruded polystyrene panel in compliance with EN 13164, with rough surfaces, wafers, straight edges on all sides, with the following characteristics: width 600 mm, length 1250 mm, thickness 30,40,50,60,80,100, 120, 140,160,180,200,220 and 240 mm; reaction to fire Euroclass E; thermal conductivity λD 0.035 W/mK and thermal resistance RD 0.90, 1.25, 1.55, 1.80, 2.30, 3.10, 3.60, 4.15, 4.60, 5.20, 5.70, 6.10 and 6.65 m2K/W for thickness 100 mm; short-term compressive strength (for 10% deformation) ≥ 300 kPa; traction perpendicular to load ≥ 200 kPa; deformation under load and temperature (40 kPa-70°C) ≤ 5%; long-term water absorption rate for total immersion (28 days) < 1.5%; water vapour resistance factor µ 50; average percentage value of closed cells ≥ 95 %; dimensional stability (70°C-90%UR) ≤ 5 %; use limit temperature -50/+75 °C; thickness tolerance -2/+3 mm; specific heat 1.450 J/(Kg K).
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaIT_MAT_XPS_N_300_35_Plus_100_1
    • Familia de productoURSA XPS
    • Grupo de produtosInsulation
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2019-11-11
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1000
    • Largura (mm)1000
    • Profundidade (mm)30
    Relacionado
    • Material principalPoliestireno extrudado (XPS)
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emSlovenia
    • Peso líquido (Kg)3
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Isolamento
    • Classificação IFCMaterial
    • Nome UNSPSCInsulation
    • Código UNSPSC3014
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71_63_29
    • Uniclass 2015 DescriçãoExtruded polystyrene (XPS) boards
    • Código CSI MasterFormat 201407 21 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
    • Número OmniClass23-13 25 19 11 11 13
    • Título OmniclassExtruded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation

    Disponibilidade da região

    Europa