Publicar produtos
URSA XPS F N-RG I ES
URSA XPS F N-RG I ES

    URSA XPS F N-RG I ES

    Traduzido por Google,
    O poliestireno extrudado URSA XPS é um excelente isolante térmico que oferece as seguintes
    vantagens:
    • Sua estrutura celular fechada significa baixíssima condutividade térmica e altos níveis de isolamento térmico.
    • A URSA XPS possui excelentes propriedades mecânicas, com resistência à compressão de 300 kPa.
    • Absorção zero de água torna a URSA XPS uma escolha superior para isolamento de telhado – plano ou inclinado.
    Especificação
    • URSA XPS N RG I extruded polystyrene panel according to EN 13164 standard, with a rough surface and straight lateral machining. URSA XPS can be used within a wide temperature range from -50ºC to +75ºC. The product is recommended for ETICS. Properties: Reaction to fire: E Thermal conductivity coefficient: 0.033 W/mK (Thickness≤ 60mm), 0.036 W/mK (Thickness ≥70 mm);
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaxps_rg
    • Familia de productoXPS
    • Grupo de produtosXPS
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-10-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)600
    • Profundidade (mm)1250
    Relacionado
    • Material principalPoliestireno extrudado (XPS)
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Isolamento
    • Classificação IFCMaterial
    • Nome UNSPSCInsulation
    • Código UNSPSC3014
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71_63_29
    • Uniclass 2015 DescriçãoExtruded polystyrene (XPS) boards
    • Código CSI MasterFormat 201407 21 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
    • Número OmniClass23-13 25 19 11 11 13
    • Título OmniclassExtruded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation