Publicar produtos
Tile Waterproofing Membrane - Inside & Outside Corner
Uzin

Tile Waterproofing Membrane - Inside & Outside Corner

Traduzido por Google,

Fita de vedação impermeabilizante pré-moldada, colares de válvulas e cantos.

Acessórios de acabamento para membranas pré-fabricadas e pré-moldadas, recomendados para todos os tipos de subpisos, bem como para substratos com aquecimento radiante.

Todos os acessórios de impermeabilização UZIN são instalados da mesma forma que o UZIN WP Hydrostop, utilizando UZIN CX 33 ou HS 200 (consulte a ficha técnica do UZIN WP Hydrostop). Recomenda-se que os acessórios de impermeabilização UZIN sejam instalados após a aplicação em campo das membranas de impermeabilização UZIN WP Hydrostop, UZIN HS 100 ou UZIN HS 200.

Especificação
  • Applications

    All UZIN waterproofing accessories are installed in the same manner as UZIN WP Hydrostop using UZIN CX 33 or HS 200 (See Product Data Sheet for UZIN WP Hydrostop). It is recommended that UZIN Waterproofing Accessories be installed after field application of UZIN WP Hydrostop, UZIN HS 100 or UZIN HS 200 waterproofing membranes.

    • UZIN WP SeamTape Peel & Stick
    • UZIN WP SeamTape
    • UZIN WP Mixing Valve Collar / UZIN WP Pipe Collar
    • UZIN WP Inside Corner
    • UZIN WP Outside Corner
    • UZIN WP Hydrostop / UZIN HS 100 / UZIN HS 200
    • UZIN Thinset Mortar
    • UZIN WP Drain Collar

    Properties

    For use with UZIN WP Hydrostop Waterproofing Sheet

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicauzin-inside-outside-corner
  • Familia de productoWaterproofing & Crack Isolation Membranes
  • Grupo de produtosWaterproofing Accessories
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-01-13
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Outros