Publicar produtos
Tile Waterproofing Membrane - SeamTape Peel & Stick
Uzin

Tile Waterproofing Membrane - SeamTape Peel & Stick

Traduzido por Google,

Fita autoadesiva para detalhes de juntas e costuras

    Fita de vedação butílica autoadesiva de 150 mm (6") de largura para todos os tipos de juntas e acabamentos impermeáveis. Ideal para cantos, juntas, sancas, rufos, postes e meio-fios em ambientes internos e externos. É a principal fita de acabamento para o Sistema UZIN Balkuslim®.

    Especificação
    • Applications

      • Smooth, sealed surfaces such as screeds, concrete, pre-cast concrete
      • Smooth, flat renders and gypsum-based surfaces
      • UZIN RR 185
      • Wood, plastic, PVC, ABS, metal, ceramic, FRP
      • Normal construction surfaces that will accept adhesive
      • UZIN leveling, patching, priming and waterproofing products where required

      Properties

      • Self-adhesive, double “peel & stick” for easy placement on vertical and horizontal surfaces
      • Plasticizer migration resistant
      • Self-sealing on overlapped joints
      • Waterproof
      • Excellent flex and stretch capabilities
      • Resistant to heat and frost
      • High adhesive strength and tear-resistance
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicauzin-seamtape-peel-stick
    • Familia de productoWaterproofing & Crack Isolation Membranes
    • Grupo de produtosWaterproofing Accessories
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-01-13
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Impermeabilização & Membranas