BASE REMOVÍVEL REFEITÓRIO E VESTIÁRIOS 4 LUGARES COM:
Refeitório – Kitchenette – Vestiário
Pode completar-se com uma base sanitária e/ou uma base de balneário/duche que pode ser ligada.
Projetado para ser instalado em locais de difícil acesso, como um pátio interno ou uma plataforma, a base de vida removível VAC pode ser instalada onde as bases de vida convencionais não podem ir.
Uma vez montada, a base oferece todas as conveniências de uma base de vida clássica que pode ser conectada à rede elétrica (tomada P17 fornecida). A montagem e desmontagem são realizadas por técnicos da VAC. Qualquer instalação de base removível VAC deve ser precedida de identificação no local com o cliente.
Disponibilidade da região
| Europa |
|---|
France |