Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
vac/products/eb5c35ae-ee4a-480d-968b-8022901c7fc2
Início
Categorias
Construção
Obra
8-Person Construction Trailer
Indisponível em Estados Unidos
VAC
Seguir
8-Person Construction Trailer
Traduzido por Google,
Vista original
Reboque de construção para 8 pessoas
Descarregar
Especificação
Especificação
Only available for French market. Please contact the manufacturer for more information.
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
base-vie-8
Familia de producto
Base vie autonome VAC
Grupo de produtos
Base vie autonome sans douche
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2020-09-15
Número de edição
1
Altura (mm)
3050
Largura (mm)
2250
Profundidade (mm)
6650
Ligações
Ligações
URL do produto
https://vac-location.com/wp-content/uploads/2020/03/Fiche-B8VS.pdf
Relacionado
Relacionado
Material principal
Aço
Material secundário
Isolamento
Concebido em
France
Fabricado em
France
Peso líquido (Kg)
1900
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Construção - Obra
Classificação IFC
Objeto
Uniclass 2015 Código
TE_40_50
Uniclass 2015 Descrição
Service vehicles
Código CSI MasterFormat 2014
41 63 23
Título CSI MasterFormat 2014
Utility Vehicles
Código CSI UniFormat II
G
Título CSI UniFormat II
SITEWORK
Disponibilidade da região
Europa
France
Produtos parecidos
Manlift Group
JLG 1250AJP
Descarregar
Manlift Group
Genie GS3246
Descarregar
Manlift Group
JLG 1200SJP
Descarregar
Rubi
LIGHTCHUTE Plastic Rubble Chute - Straight section
Descarregar
Alimak
Scando 650 XL - Public Beta Test
4.5
(
6
)
Descarregar
Manlift Group
JLG 800AJ
Descarregar