Publicar produtos
Vanachai Single Swing Door with Groove Melamine Laminated Board MAG1
Vanachai Single Swing Door with Groove Melamine Laminated Board MAG1
Vanachai Single Swing Door with Groove Melamine Laminated Board MAG1
Vanachai Single Swing Door with Groove Melamine Laminated Board MAG1
Vanachai Single Swing Door with Groove Melamine Laminated Board MAG1

    Vanachai Single Swing Door with Groove Melamine Laminated Board MAG1

    4.9 de 5 estrelas4.9(9 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Porta basculante única Vanachai com placa laminada de melamina ranhurada MAG1

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaVanachai_SingleSwingDoorWithGroove_MelamineLaminatedBoard_MAG1
    • Familia de productoDoors
    • Grupo de produtosSwing door panel
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-01-25
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2000
    • Largura (mm)800
    • Profundidade (mm)35
    Ligações
    Relacionado
    • Concebido emThailand
    • Fabricado emThailand
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Abrir

    Disponibilidade da região

    Ásia