Publicar produtos
Mezzo bathroom cabinet with washbasin 930 drawers, single finish
Mezzo bathroom cabinet with washbasin 930 drawers, single finish

    Mezzo bathroom cabinet with washbasin 930 drawers, single finish

    Traduzido por Google,

    Mezzo 930, móvel de casa de banho com lavatório e duas gavetas.

    Especificação
    • 67421020 67421020P 67421020PU 67421020U 674219299 674219299P 674219299PU 674219299U Mezzo 930, bathroom cabinet with washbasin and two drawers.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMezzo-bathroom-cabinet-with-washbasin-930-drawers-single-finish
    • Familia de productoVedum
    • Grupo de produtosBathroom cabinet
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-01-16
    • Número de edição1
    • Altura (mm)608
    • Largura (mm)930
    • Profundidade (mm)440
    Relacionado
    • Material principalChipboard
    • Material secundárioPorcelana
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCMobilia
    • Número OmniClass23-19 31 17 11
    • Título OmniclassBathroom Units

    Disponibilidade da região

    Europa