Janela de telhado VELUX com acionamento superior e sistema de pivô central.
GLÚTEN 0085
(acabamento interior - revestimento de poliuretano; cobertura exterior - alumínio cinza escuro)
NOTA IMPORTANTE: Este produto está sujeito a limitações regionais. Verifique a disponibilidade na aba "regiões".
A janela de telhado VELUX GLU 0085, com abertura superior e sistema de pivô central, oferece uma combinação de alta eficiência térmica e excelente isolamento acústico. A fácil operação pela parte superior permite a colocação de móveis embaixo da janela, e o acabamento resistente à umidade e de fácil manutenção torna esta janela ideal para qualquer cômodo, especialmente banheiros e cozinhas.
A janela pode ser instalada em telhados com inclinação entre 15° e 90° em relação à horizontal. Observação: A combinação de inclinação do telhado, dimensões da janela, materiais de cobertura e acessórios pode dificultar o estacionamento da folha em algumas posições abertas.
| Código da janela | Largura em mm | Altura em mm | Área de iluminação natural efetiva em m² | Área livre geométrica em m² |
| CK02 | 550 | 778 | 0,22 | 0,26 |
| FK06 | 660 | 1178 | 0,47 | 0,54 |
| MK04 | 780 | 978 | 0,47 | 0,53 |
| MK06 | 780 | 1178 | 0,59 | 0,66 |
| MK08 | 780 | 1398 | 0,72 | 0,81 |
| MK10 | 780 | 1600 | 0,85 | 0,94 |
| PK08 | 942 | 1398 | 0,92 | 1.01 |
| SK08 | 1140 | 1398 | 1.16 | 1,25 |
Devido ao recurso adicional de redução de ruído, a ventilação de fundo não é possível.
Disponibilidade da região
| Europa | Ásia |
|---|---|
Bosnia and Herzegovina | Turquia |
Bulgaria | |
Croatia | |
Czech Republic | |
Estonia | |
Hungary | |
Latvia | |
Lithuania | |
Poland | |
Romania | |
Serbia | |
Slovakia | |
Slovenia | |
Ukraine |