Publicar produtos
Remote-Controlled Std.+ Window, PU, Electric – GLU 0061Z21A
Remote-Controlled Std.+ Window, PU, Electric – GLU 0061Z21A

    Remote-Controlled Std.+ Window, PU, Electric – GLU 0061Z21A

    Traduzido por Google,

    Esta página de produto será substituída em breve!

    Esta página de produto ficará obsoleta em breve, como parte da nossa abordagem atualizada ao conteúdo de produtos em bimobject.com.

    Estamos lançando páginas de produtos novas e aprimoradas, com informações mais detalhadas e personalizadas, além de uma distinção mais clara entre as diferentes etapas do projeto. A nova estrutura inclui:

    Páginas detalhadas de cada produto, com informações completas sobre o produto, geometria e dados.
    Páginas de instalação com objetos BIM mais leves, otimizadas para o planejamento inicial e para facilitar o uso no projeto.
    Esta atualização foi concebida para ajudar os utilizadores a encontrar o conteúdo certo com mais facilidade e a escolher o objeto BIM mais adequado às necessidades do seu projeto.

    Recomendamos que você explore as novas páginas de produtos e utilize o conteúdo atualizado daqui para frente.

    ***

    A janela de telhado elétrica GLU-Z é alimentada pela rede elétrica e possui abertura central. É uma janela multifuncional equipada com sensor de chuva e baseada no design da janela de telhado manual GLU.

    • A aba de ventilação permite a entrada de ar fresco no ambiente através de um filtro contra poeira e insetos.
    • A moldura, a folha da janela e a aba de ventilação são feitas de poliuretano moldado em torno de um núcleo de madeira termicamente modificada com acabamento em laca branca.
    • A parte externa da moldura e da folha da janela é revestida de metal e, portanto, não requer manutenção.
    • A janela está equipada com um vidro isolante.


      A corrente engata e desengata automaticamente quando a janela é fechada.
      A janela pode ser operada manualmente através da barra de controle na aba de ventilação, mesmo quando estiver totalmente fechada. A janela só pode ser operada manualmente quando o motor elétrico não estiver acionado.

        Especificação
        • GLU-Z

          Internal-

          • The inner surface finish is available in white polyurethane moulded around a wooden core with additional durable.

          External–

          • The exterior aluminum covers are available in dark grey.
        Especificações técnicas
        • Ref.ª únicaGLU0061Z21A
        • Familia de productoCenter Pivot
        • Grupo de produtosElectric
        • TipoObject (objeto único)
        • Data de publicação2025-01-21
        • Número de edição1
        Relacionado
        • Material principalPoliuretano
        • Material secundárioVidro
        Classificação
        • Categoria BIMobjectJanelas - Janelas em Cobertura

        Disponibilidade da região

        Europa Ásia
        Bosnia and Herzegovina
        Turquia
        Bulgaria
        Croatia
        Czech Republic
        Estonia
        Hungary
        Latvia
        Lithuania
        Poland
        Romania
        Serbia
        Slovakia
        Slovenia
        Ukraine