Publicar produtos
CERAPLUS SAFE THERMOSTATIC SINK MIXER TALL SPOUT AND SINGLE LEVER
CERAPLUS SAFE THERMOSTATIC SINK MIXER TALL SPOUT AND SINGLE LEVER
    Venlo

    CERAPLUS SAFE THERMOSTATIC SINK MIXER TALL SPOUT AND SINGLE LEVER

    Traduzido por Google,

    Termostato de cozinha, bico giratório com gancho

    Especificação
    • Kitchen thermostat DN 15. Single hole. Swivel spout. check valve. Suitable for thermal disinfection. Metal handles with hook and permanent red/blue marking. Thermostatic wash cartridge. Mixing cartridge with ceramic discs. Temperature setting with additional temperature limitation (child safety). Sound level according to standard DIN 4109, Group

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaA5548
    • Familia de productoCERAPLUS SAFE
    • Grupo de produtosTaps & Mixers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-02-03
    • Número de edição1
    • Altura (mm)116
    • Largura (mm)250
    • Profundidade (mm)625
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Peso líquido (Kg)2.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011328
    • Nome ETIMWashbasin mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_82
    • Uniclass 2015 DescriçãoSink manual water supply sets
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IIC1030
    • Título CSI UniFormat IIFittings

    Disponibilidade da região

    Europa
    Netherlands