Publicar produtos
CERAPLUS SAFE THERMOSTATIC SHOWER MIXER EXPOSED CHROME 150MM
CERAPLUS SAFE THERMOSTATIC SHOWER MIXER EXPOSED CHROME 150MM
    Venlo

    CERAPLUS SAFE THERMOSTATIC SHOWER MIXER EXPOSED CHROME 150MM

    Traduzido por Google,

    MISTURADOR DE DUCHE TERMOSTÁTICO CERAPLUS SEGURO EXPOSTO CROMO 150MM

    Especificação
    • Shower thermostat DN 15. Center to center 150 mm. check valve. Suitable for thermal disinfection. Metal handle with permanent red/blue marking. cool body. Thermostatic wash cartridge. Mixing cartridge with ceramic discs. Temperature setting with additional temperature limitation (child safety). Exclusive S-couplings and rosettes. Sound level according to standard DIN 4109, Group 1.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaA5546
    • Familia de productoCERAPLUS SAFE
    • Grupo de produtosTaps & Mixers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-05-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)57
    • Largura (mm)298
    • Profundidade (mm)79
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Peso líquido (Kg)2.33
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011329
    • Nome ETIMShower mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower thermostatic water supply sets
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IIC1030
    • Título CSI UniFormat IIFittings